20819958
20819958
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 1,7666 € |
100 + | 1,5899 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 10.0 |
l2 | 1.6 |
h1 | 2.50 |
Medidas de la estrella | TX-25 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Tipo de cabezal | Torx Head |
Material | PEEK |
Tamaño de transmisión | TX-25 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar