Menu Search

Countersunk Screw Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

Tornillo de cabeza avellanada fabricado en PEEK, que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño rebajado permite que el tornillo quede al ras o por debajo de la superficie, lo que crea un acabado limpio. Puede soportar temperaturas de hasta 260 °C.
Referencia de Essentra:

20820039

Número de pieza del fabricante:

20820039

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 2,0449 €
100 + 1,8404 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

40,90 €

20 x 2,0449 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 ±0.2 20.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.00
Medidas de la estrella TX-30
Tensile strength N 116 N/mm
Color Beige
Tipo de cabezal Torx Head
Material PEEK
Tamaño de transmisión TX-30

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros