20820077
20820077
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 3,4727 € |
| 100 + | 3,1254 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 16.0 |
| l2 | 2.5 |
| h1 | 4.00 |
| Medidas de la estrella | TX-35 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Tipo de cabezal | Torx Head |
| Material | PEEK |
| Tamaño de transmisión | TX-35 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar