20833978
20833978
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 2,30 € |
| 100 + | 1,84 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 |
| d2 | 10.0 |
| l2 | 1.6 |
| h1 | 2.8 |
| A/F | 3.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Color | Beige |
| Tipo de cabezal | De cabeza de vaso |
| Material | PEEK |
| Tamaño de transmisión | 3.0 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar