Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2302 € - 0,2842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2124 € - 0,2622 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2054 € - 0,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1992 € - 0,246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1962 € - 0,2422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1959 € - 0,2418 € | 1500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0578 € - 0,0713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2106 € - 0,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2863 € - 0,3535 € | 500 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0434 € - 0,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1959 € - 0,2418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1667 € - 0,2058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1902 € - 0,2348 € | 1000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1015 € - 0,1254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2001 € - 0,2471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0437 € - 0,054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0577 € - 0,0713 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar