Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1418 € - 0,1492 € 999 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Forma ranurada
0,0981 € - 0,1033 € 7000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
0,1013 € - 0,1066 € 10484 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Forma ranurada
0,1275 € - 0,1343 € 515 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Forma ranurada
0,1653 € - 0,1742 € 650 En stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
0,2863 € - 0,3014 € 3000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
2,2108 € - 2,3259 € 3800 En stock
M2.6
Marrón
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
0,0834 € - 0,0877 € 6710 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
30.0 mm
Forma ranurada
0,6094 € - 0,6415 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Forma cruzada
1,9036 € - 2,0051 € 2790 En stock
M3
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
0,0653 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
0,1105 € - 0,1162 € 56 En stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma ranurada
0,9744 € - 1,0257 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
Forma ranurada
0,2655 € - 0,2794 € 44000 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
Forma cruzada
1,3683 € - 1,4415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.2
Marrón
PEEK
2.5 mm
Forma cruzada
0,0685 € - 0,0721 € 19000 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma ranurada
0,0808 € - 0,085 € 280000 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Forma ranurada
0,1103 € - 0,1161 € 2600 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Forma ranurada
0,1316 € - 0,1386 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma ranurada
  • de 30
Tornillo Forma ranurada M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052594

Rango de precios
0,1492 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M5 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052679

Rango de precios
0,1033 € - 0,0981 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052754

Rango de precios
0,1066 € - 0,1013 €

Niveles de existencias
10484 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052839

Rango de precios
0,1343 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052891

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10162156

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.6 2.5 mm PEEK Marrón

10358702

Rango de precios
1,4415 € - 1,3683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.3 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.6
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 12.0 mm PEEK Marrón

10219638

Rango de precios
2,3259 € - 2,2108 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 30.0 mm Nylon Natural

10052587

Rango de precios
0,0877 € - 0,0834 €

Niveles de existencias
6710 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10162170

Rango de precios
0,6415 € - 0,6094 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 12.0 mm PEEK Marrón claro

10219676

Rango de precios
2,0051 € - 1,9036 €

Niveles de existencias
2790 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052532

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052815

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10179284

Rango de precios
1,0257 € - 0,9744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019719

Rango de precios
0,2794 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
44000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
Tornillo Forma cruzada M1.2 2.5 mm PEEK Marrón

10358672

Rango de precios
1,4415 € - 1,3683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    1.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.2
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052617

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.8 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 6.5 mm Nylon 6/6 Natural

10052693

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
280000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
Tornillo Forma ranurada M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052778

Rango de precios
0,1161 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052853

Rango de precios
0,1386 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm