Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0631 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
0,0656 € - 0,069 € 3321 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Forma cruzada
0,0687 € - 0,0724 € 1091 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
0,1083 € - 0,1139 € 45 En stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Forma cruzada
0,0946 € - 0,0995 € 1593 En stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Forma cruzada
0,1316 € - 0,1386 € 11000 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
30.0 mm
Forma cruzada
0,1162 € - 0,1224 € 1232 En stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Forma cruzada
0,0687 € - 0,0724 € 1979 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Forma ranurada
0,0631 € - 0,0664 € 26656 En stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
0,0748 € - 0,0787 € 353 En stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
Forma cruzada
0,0949 € - 0,0999 € 4970 En stock
0.8 mm
M5
Natural
PA
6.0 mm
Forma cruzada
0,0837 € - 0,0879 € 21000 En stock
M3
Natural
Acero suave
20.0 mm
Forma cruzada
0,2554 € - 0,2688 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
8.0 mm
Forma cruzada
1,4724 € - 1,552 € 975 En stock
M2.6
Marrón
PEEK
6.0 mm
Forma cruzada
5,947 € - 6,2675 € 40 En stock
M6
Marrón claro
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
5,947 € - 6,2675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Marrón claro
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
0,0579 € - 0,0608 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Acero suave
6.0 mm
Forma cruzada
0,0762 € - 0,0802 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
0,1388 € - 0,1463 € 8747 En stock
M5
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
3,6832 € - 3,8779 € 275 En stock
M3
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049259

Rango de precios
0,0664 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049334

Rango de precios
0,069 € - 0,0656 €

Niveles de existencias
3321 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049419

Rango de precios
0,0724 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
1091 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049518

Rango de precios
0,1139 € - 0,1083 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
Tornillo Forma cruzada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049617

Rango de precios
0,0995 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
1593 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M8 30.0 mm PA Natural

10049853

Rango de precios
0,1386 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo Forma cruzada M10 16.0 mm PA Natural

10050415

Rango de precios
0,1224 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
1232 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.5 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052464

Rango de precios
0,0724 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
1979 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049242

Rango de precios
0,0664 € - 0,0631 €

Niveles de existencias
26656 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10049327

Rango de precios
0,0787 € - 0,0748 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 6.0 mm PA Natural

10049402

Rango de precios
0,0999 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
4970 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo Forma cruzada M3 20.0 mm Acero suave Natural

10238318

Rango de precios
0,0879 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Acero suave Natural

10636732

Rango de precios
0,2688 € - 0,2554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M2.6 6.0 mm PEEK Marrón

10219614

Rango de precios
1,552 € - 1,4724 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    4.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Medida de la rosca
    M2.6
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm PEEK Marrón claro

10219850

Rango de precios
6,2675 € - 5,947 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 10.0 mm PEEK Marrón claro

10219843

Rango de precios
6,2675 € - 5,947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Acero suave Natural

10238264

Rango de precios
0,0608 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Acero suave Natural

10238356

Rango de precios
0,0802 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Acero suave Natural

10238431

Rango de precios
0,1463 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
8747 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm PEEK Marrón

10219706

Rango de precios
3,8779 € - 3,6832 €

Niveles de existencias
275 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada