Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0611 € - 0,0754 € | 1500 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0853 € - 0,1054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2211 € - 0,273 € | 1000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2054 € - 0,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2392 € - 0,2953 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | 1000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0658 € - 0,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0707 € - 0,0873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2001 € - 0,2471 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2652 € - 0,2794 € | 898 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,5417 € - 0,5703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,6875 € - 0,724 € | 400 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4167 € - 0,4388 € | 100 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2931 € - 0,3086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2723 € - 0,2869 € | 1000 En stock |
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,493 € - 0,5195 € | 500 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,7251 € - 0,7638 € | 800 En stock |
|
M8
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2807 € - 0,2953 € | 498 En stock |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,619 € - 0,651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar