Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0714 € - 0,0751 € | 1399 En stock |
|
M3
|
Natural
|
Acero suave
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0818 € - 0,086 € | 10986 En stock |
|
M4
|
Natural
|
Acero suave
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1472 € - 0,1552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Natural
|
Acero suave
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,7393 € - 2,8827 € | 1475 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | 658 En stock |
|
M2.6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 3,0156 € - 3,1747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
Marrón
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,5697 € - 1,6535 € | 32950 En stock |
|
M3
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1162 € - 0,1224 € | 1232 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1146 € - 0,1207 € | 1000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 2,2108 € - 2,3259 € | 3800 En stock |
|
M2.6
|
Marrón
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1111 € - 0,1169 € | 3663 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,6009 € - 0,6325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1418 € - 0,1492 € | 999 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0981 € - 0,1033 € | 7000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1013 € - 0,1066 € | 10484 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1275 € - 0,1343 € | 515 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1653 € - 0,1742 € | 650 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2863 € - 0,3014 € | 3000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 2,7393 € - 2,8827 € | 346 En stock |
|
M4
|
Marrón claro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 1,3683 € - 1,4415 € | 75 En stock |
|
M1.2
|
Marrón
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar