Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10049556 | 0,0915 € - 0,0964 € | 7710 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
|
| 0,1291 € - 0,1359 € | 2827 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 10500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,072 € - 0,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0883 € - 0,0929 € | 503 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0725 € - 0,0763 € | 9000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0921 € - 0,0969 € | 19001 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1433 € - 0,1511 € | 8000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0669 € - 0,0705 € | 1979 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0382 € - 0,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 3797 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0928 € - 0,0977 € | 2000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0626 € - 0,0659 € | 7000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,138 € - 0,1453 € | 999 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0636 € - 0,0669 € | 1000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0667 € - 0,0702 € | 19000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0955 € - 0,1006 € | 8900 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0987 € - 0,1038 € | 10484 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,1909 € - 0,2008 € | 354 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,161 € - 0,1696 € | 1411 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar