Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0392 € | 74333 En stock | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Forma cruzada
 | ||
| 0,0636 € - 0,0669 € | 1000 En stock | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0667 € - 0,0702 € | 19000 En stock | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0786 € - 0,0827 € | 290000 En stock | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,1074 € - 0,1131 € | 2600 En stock | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,1281 € - 0,1349 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0414 € - 0,0435 € | 7071 En stock | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,1116 € - 0,1175 € | 1000 En stock | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natural
 | 
Nylon
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,1407 € - 0,1482 € | 2722 En stock | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0987 € - 0,1038 € | 10484 En stock | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,1242 € - 0,1307 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,161 € - 0,1696 € | 650 En stock | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
M10
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0626 € - 0,0659 € | 7000 En stock | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,138 € - 0,1453 € | 999 En stock | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4 x 0.7
 | 
Natural
 | 
Nylon 6/6
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0955 € - 0,1006 € | 8900 En stock | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0641 € - 0,0674 € | 2000 En stock | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0451 € - 0,0474 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0656 € - 0,0691 € | 11703 En stock | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,0605 € - 0,0638 € | 7000 En stock | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Forma ranurada
 | ||
| 0,2787 € - 0,2935 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
Natural
 | 
PA
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Forma cruzada
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar