Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0626 € - 0,0659 € | 700 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0669 € - 0,0705 € | 1091 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0625 € - 0,0658 € | 413 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0988 € - 0,1039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1266 € - 0,1333 € | 3528 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0639 € - 0,0672 € | 1321 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0955 € - 0,1006 € | 2730 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0924 € - 0,0973 € | 4970 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0668 € - 0,0703 € | 11568 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,065 € - 0,0683 € | 1105 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1196 € - 0,1259 € | 16990 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,4561 € - 0,48 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1281 € - 0,1349 € | 11000 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1132 € - 0,1192 € | 1232 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0703 € - 0,074 € | 31013 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0323 € - 0,034 € | 7959 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0928 € - 0,0977 € | 573 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0686 € - 0,0722 € | 385 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,072 € - 0,0757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,184 € - 0,1937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar