Menu Search

Tornillos - Cabezal bajo - PEEK

En producción

Cabeza baja tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El perfil de cabeza baja es ideal para ensamblajes que requieren una holgura mínima, al tiempo que garantiza un rendimiento de fijación eficaz.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0085, SRK0087

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 Tipo de cabezal h1 l2 Tamaño de transmisión l1 ±0.2 Compra
1,2118 € - 1,5199 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
1,8588 € - 2,321 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
1,7561 € - 2,1875 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
2,0129 € - 2,5058 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,3556 € - 1,6945 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
1,5096 € - 1,8896 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
1,0783 € - 1,3453 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
1,027 € - 1,2837 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
1,6432 € - 2,0437 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
0,8832 € - 1,1091 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
1,1913 € - 1,4788 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
0,7805 € - 0,9756 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
1,1297 € - 1,4172 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
1,3351 € - 1,6637 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
0,8216 € - 1,027 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
1,1091 € - 1,3864 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
1,9615 € - 2,4545 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
M6
De cabeza de vaso
4.40
2.0
4.0
25.0
1,0167 € - 1,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
M4
De cabeza de vaso
3.10
1.4
2.5
8.0
1,3556 € - 1,6945 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
M5
De cabeza de vaso
3.65
1.6
3.0
10.0
1,294 € - 1,6226 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
M3
De cabeza de vaso
2.40
1.0
2.0
20.0
  • de 3
Tornillo de cabeza Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Rango de precios
1,5199 € - 1,2118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Rango de precios
2,321 € - 1,8588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623

Rango de precios
2,1875 € - 1,7561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Rango de precios
2,5058 € - 2,0129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834647

Rango de precios
1,6945 € - 1,3556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654

Rango de precios
1,8896 € - 1,5096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531

Rango de precios
1,3453 € - 1,0783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Rango de precios
1,2837 € - 1,027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834616

Rango de precios
2,0437 € - 1,6432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834500

Rango de precios
1,1091 € - 0,8832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579

Rango de precios
1,4788 € - 1,1913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Rango de precios
0,9756 € - 0,7805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Rango de precios
1,4172 € - 1,1297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Tornillo de cabeza Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834630

Rango de precios
1,6637 € - 1,3351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494

Rango de precios
1,027 € - 0,8216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834562

Rango de precios
1,3864 € - 1,1091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834944

Rango de precios
2,4545 € - 1,9615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Rango de precios
1,2734 € - 1,0167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Rango de precios
1,6945 € - 1,3556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Tornillo de cabeza De cabeza de vaso M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Rango de precios
1,6226 € - 1,294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0