20758660
20758660
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 5,50 € |
100 - 199 | 4,95 € |
200 - 499 | 4,40 € |
500 + | 3,85 € |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 a012 | 1.8 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
d6 | 5.0 |
H1 max | 2.5 |
l2 025 | 3.0 |
w1 | 1.0 |
A/F | 2.0 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar