Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20758752
20758752
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 6,08 € |
100 - 199 | 5,47 € |
200 - 499 | 4,86 € |
500 + | 4,26 € |
d1 | M3 |
---|---|
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
d6 | 6.0 |
H1 max | 3.0 |
l2 025 | 4.5 |
w1 | 1.0 |
A/F | 2.5 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar