Menu Search

Tornillos cautivos con arandela

En producción

Tornillos cautivos con arandelas que cuentan con una cabezal cilíndrico y una unidad hexagonal. Los accionamientos hexagonales son ideales para el ensamblaje de precisión y son particularmente útiles cuando el espacio es limitado.

Estos tornillos son una excelente opción para paneles con agujeros sin rosca. Cada tornillo incluye una arandela integrada que garantiza una retención segura en paneles sin rosca. Esto distribuye uniformemente la carga y reduce el riesgo de daños en superficies delicadas.

Tenga en cuenta que estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño y no deben apretarse al par recomendado para un tornillo equivalente del tamaño de rosca mostrado.

  • Construido en acero inoxidable, resistente a la corrosión. Ofrecen excelente resistencia, durabilidad y longevidad.
  • Una opción popular en aplicaciones de construcción, maquinaria industrial y automoción.
  • Cumple con la Directiva de máquinas 2006/42/EC (normalmente corresponde a ISO 4762)
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0163

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
73 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Compra
4,45 € - 6,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
4,72 € - 6,74 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
4,59 € - 6,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
4,38 € - 6,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
4,38 € - 6,25 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
5,12 € - 7,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5
12.0
60.0
6.0
10.0
4.2
4,93 € - 7,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
4,79 € - 6,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
4,70 € - 6,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
4.5
8.0
35.0
4.0
7.0
2.8
4,97 € - 7,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
7,07 € - 10,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
5,87 € - 8,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
10,91 € - 15,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
  • de 4
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M5 28.0 Acero inoxidable 303

20758882

Rango de precios
6,36 € - 4,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M6 35.0 Acero inoxidable 303

20758981

Rango de precios
6,74 € - 4,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M4 25.0 Acero inoxidable 303

20758806

Rango de precios
6,55 € - 4,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M4 12.0 Acero inoxidable 303

20758776

Rango de precios
6,25 € - 4,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M5 20.0 Acero inoxidable 303

20758875

Rango de precios
6,25 € - 4,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M6 60.0 Acero inoxidable 303

20759018

Rango de precios
7,32 € - 5,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M8 30.0 Acero inoxidable 303

20759063

Rango de precios
7,04 € - 4,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M5 40.0 Acero inoxidable 303

20758912

Rango de precios
6,84 € - 4,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M4 35.0 Acero inoxidable 303

20758820

Rango de precios
6,71 € - 4,70 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Tornillo del panel cautivo Forma hexagonal M6 50.0 Acero inoxidable 303

20759001

Rango de precios
7,10 € - 4,97 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Tornillo del panel cautivo M12 24.0 Acero inoxidable 303

20759247

Rango de precios
10,10 € - 7,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Tornillo del panel cautivo M10 20.0 Acero inoxidable 303

20759148

Rango de precios
8,38 € - 5,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Tornillo del panel cautivo M16 32.0 Acero inoxidable 303

20759315

Rango de precios
15,59 € - 10,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0