20820664
20820664
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 3,8357 € |
100 + | 3,4521 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 8.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | 1.0 |
h1 | 3.0 |
l2 | 1.0 |
A/F | 2.5 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar