20820756
20820756
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 4,8158 € |
100 + | 4,3342 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 15.0 |
d2 | 7.0 |
d3 | 1.0 |
h1 | 4.0 |
l2 | 1.4 |
A/F | 3.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar