20820992
20820992
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 6,5219 € |
100 + | 5,8697 € |
d1 | M12 |
---|---|
l1 ±0.2 | 20.0 |
d2 | 18.0 |
d3 | 1.8 |
h1 | 12.0 |
l2 | 3.5 |
A/F | 10.0 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Color | Beige |
Material | PEEK |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar