Menu Search

Tornillo de sellado M8 12.0 8.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Referencia de Essentra:

20759599

Número de pieza del fabricante:

20759599

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 8,28 €
50 - 99 6,62 €
100 - 199 6,21 €
200 + 5,80 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,28 €

1 x 8,28 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 12.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros