Menu Search

Tornillo de sellado M16 25.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Referencia de Essentra:

20759742

Número de pieza del fabricante:

20759742

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 13,68 €
50 - 99 10,94 €
100 - 199 10,26 €
200 + 9,58 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

13,68 €

1 x 13,68 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M16
l1 25.0
h1 max 16.0
d2 max 24.0
A/F 14.0
d3 ±0.05 17.50
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros