Menu Search

Tornillos de apriete manual - Ala de plástico

En stock

Estos tornillos de apriete manual cuentan con una cabeza en forma de ala para un mayor agarre al ajustar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,2488 € - 0,2618 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1723 € - 0,1813 € 500 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 1052 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1335 € - 0,1406 € 3345 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,4434 € - 0,4667 € 37 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 19500 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,6685 € - 0,7036 € 425 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,7521 € - 0,7916 € 298 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
10055571 0,1272 € - 0,1338 € 1514 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,5823 € - 0,613 € 327 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5823 € - 0,613 € 1574 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1431 € - 0,1506 € 9900 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2154 € - 0,2268 € 15000 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,2655 € - 0,2794 € 938 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2141 € - 0,2252 € 4049 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,6798 € - 0,7154 € 1360 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2697 € - 0,2838 € 3997 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,46 € - 0,4843 € 332 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1626 € - 0,1712 € 1140 En stock
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,1381 € - 0,1454 € 1157 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
  • de 6
Tornillo moleteado M8 25.0 mm Nylon 6/6

10055304

Rango de precios
0,2618 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Rango de precios
0,1813 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
1052 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Rango de precios
0,1406 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
3345 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M12 20.0 mm PA

10055526

Rango de precios
0,4667 € - 0,4434 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 60.0 mm PA

10055441

Rango de precios
0,7036 € - 0,6685 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M6 80.0 mm PA

10055748

Rango de precios
0,7916 € - 0,7521 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 6.0 mm PA

10055571

Rango de precios
0,1338 € - 0,1272 €

Niveles de existencias
1514 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M8 80.0 mm PA

10055465

Rango de precios
0,613 € - 0,5823 €

Niveles de existencias
327 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M12 40.0 mm PA

10055540

Rango de precios
0,613 € - 0,5823 €

Niveles de existencias
1574 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de botón de vaso
Tornillo moleteado M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 15.0 mm Nylon 6/6

10055700

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Rango de precios
0,2794 € - 0,2655 €

Niveles de existencias
938 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
4049 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Rango de precios
0,7154 € - 0,6798 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Rango de precios
0,2838 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
3997 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Rango de precios
0,4843 € - 0,46 €

Niveles de existencias
332 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Rango de precios
0,1712 € - 0,1626 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa
Tornillo moleteado M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Rango de precios
0,1454 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
1157 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza de mariposa