Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Ranurado/Plástico

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta

Código De La Serie: SR1977

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,0863 € - 0,1066 € 1000 En stock
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,0372 € - 0,0459 € 1000 En stock
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
10056042 0,0283 € - 0,0298 € 2985 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0518 € - 0,0545 € 11000 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0534 € - 0,0562 € 7728 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0457 € - 0,0481 € 39 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0931 € - 0,098 € 2996 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,055 € - 0,0578 € 266 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0557 € - 0,0586 € 4046 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0363 € - 0,0383 € 62028 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0356 € - 0,0374 € 12115 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0432 € - 0,0456 € 2386 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € 9075 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,087 € - 0,0915 € 7752 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0207 € - 0,0217 € 6132 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,0709 € - 0,0746 € 500 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0409 € - 0,043 € 2187 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0399 € - 0,0419 € 10593 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,041 € - 0,0431 € 2741 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0329 € - 0,0346 € 2526 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 12.0 mm PA

10399750

Rango de precios
0,1066 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.2 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 16.0 mm PA

10398432

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.7 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda y ranurada
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 25.0 mm PA

10056042

Rango de precios
0,0298 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
2985 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 30.0 mm PA

10056127

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 10.0 mm PA

10056233

Rango de precios
0,0562 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
7728 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 25.0 mm PA

10056271

Rango de precios
0,0481 € - 0,0457 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 40.0 mm PA

10056226

Rango de precios
0,098 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
2996 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 16.0 mm PA

10056257

Rango de precios
0,0578 € - 0,055 €

Niveles de existencias
266 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 12.0 mm PA

10056240

Rango de precios
0,0586 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
4046 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 10.0 mm PA

10056073

Rango de precios
0,0383 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
62028 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 4.0 mm PA

10055960

Rango de precios
0,0374 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
12115 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 10.0 mm PA

10056158

Rango de precios
0,0456 € - 0,0432 €

Niveles de existencias
2386 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 16.0 mm PA

10056172

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
9075 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 8.0 mm PA

10056141

Rango de precios
0,0915 € - 0,087 €

Niveles de existencias
7752 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 16.0 mm PA

10056097

Rango de precios
0,0217 € - 0,0207 €

Niveles de existencias
6132 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 40.0 mm PA

10056134

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 12.0 mm PA

10056080

Rango de precios
0,043 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
2187 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 25.0 mm PA

10056110

Rango de precios
0,0419 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
10593 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 20.0 mm PA

10056189

Rango de precios
0,0431 € - 0,041 €

Niveles de existencias
2741 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 20.0 mm PA

10056035

Rango de precios
0,0346 € - 0,0329 €

Niveles de existencias
2526 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm