Menu Search

Tornillos de apriete manual moleteados - Ranurado/Plástico

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta

Código De La Serie: SR1977

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Compra
0,0332 € - 0,035 € 35800 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0342 € - 0,036 € 15771 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,046 € - 0,0484 € 1658 En stock
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
10055984 0,0301 € - 0,0317 € 3309 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,0482 € - 0,0506 € 2040 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0484 € - 0,051 € 2015 En stock
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
20.0 mm
0,0326 € - 0,0343 € 15516 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,042 € - 0,0443 € 739 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0362 € - 0,0382 € 18935 En stock
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0283 € - 0,0298 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0319 € - 0,0335 € 19791 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
8.0 mm
0,022 € - 0,0232 € 46 En stock
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
  • de 3
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 10.0 mm PA

10056004

Rango de precios
0,035 € - 0,0332 €

Niveles de existencias
35800 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 12.0 mm PA

10056165

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 20.0 mm PA

10056103

Rango de precios
0,036 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
15771 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M5 30.0 mm PA

10056196

Rango de precios
0,0484 € - 0,046 €

Niveles de existencias
1658 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Diámetro de inclinación
    0.8 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 6.0 mm PA

10055984

Rango de precios
0,0317 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
3309 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 30.0 mm PA

10056295

Rango de precios
0,0506 € - 0,0482 €

Niveles de existencias
2040 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M6 20.0 mm PA

10056264

Rango de precios
0,051 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
2015 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 12.0 mm PA

10056011

Rango de precios
0,0343 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
15516 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 6.0 mm PA

10056059

Rango de precios
0,0443 € - 0,042 €

Niveles de existencias
739 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M4 8.0 mm PA

10056066

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
18935 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Diámetro de inclinación
    0.7 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 5.0 mm PA

10055977

Rango de precios
0,0298 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 8.0 mm PA

10055991

Rango de precios
0,0335 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
19791 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo de cabeza moleteada y ranurada M3 16.0 mm PA

10056028

Rango de precios
0,0232 € - 0,022 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm