Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5837 € - 0,6145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,524 € - 0,5528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,5703 € - 0,6012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,5659 € - 0,5947 € | 31 En stock |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,5415 € - 0,5703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Transparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0787 € - 0,0828 € | 1591 En stock |
M4
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1653 € - 0,1741 € | 714 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 10053447 | 0,0884 € - 0,093 € | 6945 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma plana
|
|
| 0,0825 € - 0,0867 € | 4481 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1037 € - 0,1093 € | 10 En stock |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1682 € - 0,177 € | 281 En stock |
M10
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3627 € - 0,3819 € | 775 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,3627 € - 0,3819 € | 809 En stock |
M8
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,4653 € - 0,4896 € | 6557 En stock |
M5
|
Negro
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,2112 € - 0,2224 € | 461 En stock |
M5
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 2554 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,0789 € - 0,0831 € | 13981 En stock |
M5
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,086 € - 0,0905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,0803 € - 0,0845 € | 136 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
| 0,1917 € - 0,2019 € | 5582 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar