Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
10053324 0,1393 € - 0,1466 € 30390 En stock
M4
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,079 € - 0,0832 € 1640 En stock
M5
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,0766 € - 0,0806 € 1791 En stock
M4
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1282 € - 0,135 € 6649 En stock
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1909 € - 0,2008 € 11000 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,0979 € - 0,1031 € 1211 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1434 € - 0,3171 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,1881 € - 0,198 € 2888 En stock
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,0837 € - 0,0881 € 27301 En stock
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Forma plana
0,0768 € - 0,0809 € 14181 En stock
M5
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,099 € - 0,1042 € 773 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,4961 € - 0,5231 € 11251 En stock
M6
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Forma plana
0,1502 € - 0,1581 € 2019 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,0803 € - 0,0844 € 5880 En stock
M6
Negro
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,0768 € - 0,0809 € 20384 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,142 € - 0,1496 € 3028 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
10053621 0,1105 € - 0,1163 € 283 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,1638 € - 0,1724 € 277 En stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 775 En stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € 1883 En stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada M4 40.0 mm PA

10053324

Rango de precios
0,1466 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
30390 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 30.0 mm PA

10053409

Rango de precios
0,0832 € - 0,079 €

Niveles de existencias
1640 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 25.0 mm PA

10053287

Rango de precios
0,0806 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
1791 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 40.0 mm PA

10053317

Rango de precios
0,135 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
6649 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 16.0 mm PA

10053690

Rango de precios
0,2008 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 40.0 mm PA

10053416

Rango de precios
0,1031 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
1211 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 25.0 mm PA

10058367

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M10 20.0 mm PA

10053676

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
2888 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 12.0 mm PA

10053508

Rango de precios
0,0881 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
27301 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 40.0 mm PA

10053423

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
14181 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 30.0 mm PA

10053591

Rango de precios
0,1042 € - 0,099 €

Niveles de existencias
773 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 13.0 mm PA GF30

10089026

Rango de precios
0,5231 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
11251 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 20.0 mm PA

10053355

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
2019 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm PA

10053522

Rango de precios
0,0844 € - 0,0803 €

Niveles de existencias
5880 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 16.0 mm PA

10053515

Rango de precios
0,0809 € - 0,0768 €

Niveles de existencias
20384 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 15.0 mm PA

10053331

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
3028 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 16.0 mm PA

10053621

Rango de precios
0,1163 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 30.0 mm PA

10053683

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
277 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 22.0 mm PA

10058404

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 10.0 mm PA

10058435

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
1883 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada