Menu Search

Tornillos de apriete manual - Plástico moleteado

En stock

Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,1773 € - 0,1868 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,1825 € - 0,1924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3057 € - 0,322 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,2411 € - 0,2535 € 1150 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Forma plana
0,2488 € - 0,2621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Forma plana
0,1515 € - 0,1597 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Forma plana
0,279 € - 0,2936 € 248 En stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Forma plana
0,176 € - 0,1851 € 500 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Forma plana
0,5553 € - 0,5854 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Forma ranurada
0,5747 € - 0,6048 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Forma ranurada
0,5339 € - 0,5617 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Forma ranurada
0,5273 € - 0,5553 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Forma ranurada
0,5166 € - 0,5446 € 347 En stock
M4
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Forma ranurada
0,5683 € - 0,5984 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Forma ranurada
0,5102 € - 0,5382 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Forma ranurada
0,551 € - 0,579 € 31 En stock
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Forma ranurada
0,453 € - 0,4767 € 8757 En stock
M5
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Forma plana
0,1155 € - 0,1216 € 500 En stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Forma plana
0,3532 € - 0,3718 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Forma plana
0,4961 € - 0,5231 € 1589 En stock
M4
Negro
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Forma plana
  • de 7
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 10.0 mm PA

10375914

Rango de precios
0,1868 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4 25.0 mm PA

10375716

Rango de precios
0,1924 € - 0,1825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5 25.0 mm PA

10375815

Rango de precios
0,322 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 22.0 mm PA

10375990

Rango de precios
0,2535 € - 0,2411 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M4 40.0 mm PA

10375754

Rango de precios
0,2621 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 16.0 mm PA

10375952

Rango de precios
0,1597 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M5 15.0 mm PA

10375778

Rango de precios
0,2936 € - 0,279 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada grande M6 20.0 mm PA

10375976

Rango de precios
0,1851 € - 0,176 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M3 10.0 mm PC

10357842

Rango de precios
0,5854 € - 0,5553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M3 12.0 mm PC

10357859

Rango de precios
0,6048 € - 0,5747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 8.0 mm PC

10357873

Rango de precios
0,5617 € - 0,5339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M3 8.0 mm PC

10357835

Rango de precios
0,5553 € - 0,5273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 6.0 mm PC

10357866

Rango de precios
0,5446 € - 0,5166 €

Niveles de existencias
347 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M3 12.0 mm PC

10357811

Rango de precios
0,5984 € - 0,5683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M3 6.0 mm PC

10357828

Rango de precios
0,5382 € - 0,5102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M3 10.0 mm PC

10357804

Rango de precios
0,579 € - 0,551 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M5 10.0 mm PA GF30

10088982

Rango de precios
0,4767 € - 0,453 €

Niveles de existencias
8757 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M6 25.0 mm PA

10053577

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.4 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M8 30.0 mm PA

10058473

Rango de precios
0,3718 € - 0,3532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada
Tornillo de cabeza moleteada M4 20.0 mm PA GF30

10088975

Rango de precios
0,5231 € - 0,4961 €

Niveles de existencias
1589 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    13.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de cabezal
    Cabeza alomada