Los tornillos de apriete manual son fáciles de colocar y fijar. Ideales para aplicaciones donde el espacio es limitado y no es posible fijar con una herramienta.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0768 € - 0,0809 € | 20384 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0768 € - 0,0809 € | 14181 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
10053324 | 0,1393 € - 0,1466 € | 30390 En stock |
M4
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
|
0,079 € - 0,0832 € | 1640 En stock |
M5
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
10053485 | 0,071 € - 0,0747 € | 500 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
|
0,1282 € - 0,135 € | 6649 En stock |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0818 € - 0,086 € | 14680 En stock |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1076 € - 0,1132 € | 2369 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0837 € - 0,0881 € | 27301 En stock |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 1809 En stock |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,48 € - 0,5059 € | 1831 En stock |
M6
|
Negro
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 1372 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 2031 En stock |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 2048 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0782 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Negro
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1515 € - 0,1596 € | 8694 En stock |
M8
|
Transparente
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 4628 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,0979 € - 0,1031 € | 39900 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,1502 € - 0,1581 € | 2019 En stock |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma plana
|
||
0,099 € - 0,1042 € | 12350 En stock |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma plana
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar