Menu Search

Tornillos de apriete manual - Pomo de plástico redondo

En producción

Estos tornillos de apriete manual con pomo de redondo de plástico se puede utilizar como un tornillo de mariposa o un pomo. Capuchones disponibles para usar con cualquier longitud de tornillos de cabeza Allen estándar y en varios colores. Los pomos se montan fácilmente presionando sobre el tornillo de cabeza Allen necesario para la aplicación del usuario.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Compra
0,6268 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
0,6268 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
0,6268 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
0,6268 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
0,6268 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
Tornillo moleteado 25.4 mm (D) M8 Acetato

10368510

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.9 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Acetato
  • Estilo del pomo
    Ajuste a presión
Tornillo moleteado 25.4 mm (D) M8 Acetato

10368503

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.9 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Acetato
  • Estilo del pomo
    Ajuste a presión
Tornillo moleteado 25.4 mm (D) M8 Acetato

10368497

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.9 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Color
    Verde
  • Material completo
    Acetato
  • Estilo del pomo
    Ajuste a presión
Tornillo moleteado 25.4 mm (D) M8 Acetato

10368473

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.9 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acetato
  • Estilo del pomo
    Ajuste a presión
Tornillo moleteado 25.4 mm (D) M8 Acetato

10368480

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    9.9 mm
  • Diámetro del pomo
    25.4 mm
  • Color
    Azul
  • Material completo
    Acetato
  • Estilo del pomo
    Ajuste a presión