Los tornillos de cabeza aplanada Torx, fabricados en PEEK, ofrecen una excelente resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica. El diseño de cabeza aplanada cuenta con una gran superficie de apoyo que ayuda a distribuir la carga de manera uniforme y ayuda a minimizar el riesgo de daños en la superficie.
El forma torx mejora la transmisión de torsión y reduce la probabilidad de que se salga el tornillo, en comparación con las cabezas de tornillos tradicionales.
Los tornillos mantienen su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C, lo que los hace ideales para su uso en las industrias médica, electrónica y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SR1931
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | Medidas de la estrella | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4315 € - 1,5906 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
15.0
|
||
| 1,2414 € - 1,3793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
||
| 1,4091 € - 1,5657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
12.0
|
||
| 1,1519 € - 1,2799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
| 1,4986 € - 1,6651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 2,0578 € - 2,2865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
||
| 1,7111 € - 1,9012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
||
| 1,5433 € - 1,7148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
||
| 1,1295 € - 1,255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
10.0
|
||
| 1,0736 € - 1,1929 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
10.0
|
||
| 1,1966 € - 1,3296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
6.0
|
||
| 1,3309 € - 1,4787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
10.0
|
||
| 1,3309 € - 1,4787 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
8.0
|
||
| 1,4762 € - 1,6403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
| 0,9841 € - 1,0935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
||
| 2,4828 € - 2,7587 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
35.0
|
||
| 4,4847 € - 4,9831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
30.0
|
||
| 1,6054 € - 1,7837 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
| 1,2637 € - 1,4042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
15.0
|
||
| 1,1855 € - 1,3172 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
12.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar