Menu Search

Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 28.6 mm PA

Este tornillo de cabeza Allen está hecho de nylon natural. Necesario en aplicaciones en las que el tornillo debe asentarse a ras de la pieza de trabajo en la aplicación.
Referencia de Essentra:

10324424

Número de pieza del fabricante:

010832T112

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,0645 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

64,50 €

1000 x 0,0645 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaño de la llave hexagonal compatible 2 mm
Longitud de la rosca 28.6 mm
Medida de la rosca #8-32
Color Natural
Tipo de tornillo Tornillo de ajuste
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 3926909790
Tamaño de la llave 2 mm
Material completo Poliamida 66

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros