Menu Search

Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de plástico

En stock

El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Tamaño de la llave hexagonal compatible Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
9,408 € - 9,9024 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Forma hexagonal
13,6804 € - 14,4014 € 7 En stock
M8
PEEK
4.0 mm
15.0 mm
Forma hexagonal
13,734 € - 14,4653 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Forma hexagonal
8,7941 € - 9,2576 € 106 En stock
M5
PEEK
2.5 mm
8.0 mm
Forma hexagonal
9,6325 € - 10,1393 € 19 En stock
M6
PEEK
3.0 mm
12.0 mm
Forma hexagonal
13,8638 € - 14,5848 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
PEEK
4.0 mm
25.0 mm
Forma hexagonal
7,9433 € - 8,3636 € 205 En stock
M4
PEEK
2.0 mm
8.0 mm
Forma hexagonal
13,9173 € - 14,6486 € 45 En stock
M8
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Forma hexagonal
9,7623 € - 10,2691 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
PEEK
3.0 mm
15.0 mm
Forma hexagonal
0,0361 € - 0,0361 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-48
PA
1.3 mm
8.0 mm
Forma hexagonal
0,0355 € - 0,0355 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-48
PA
1.3 mm
6.4 mm
Forma hexagonal
0,0393 € - 0,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
34.9 mm
Forma hexagonal
0,0659 € - 0,0695 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-40
PA
1.6 mm
19.1 mm
Forma hexagonal
0,0636 € - 0,0669 € Solicite el plazo de entrega aquí
#8-32
PA
2 mm
7.9 mm
Forma hexagonal
0,0375 € - 0,0375 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
31.8 mm
Forma hexagonal
0,0376 € - 0,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
4.0 mm
Forma hexagonal
0,0347 € - 0,0347 € 1000 En stock
#4-40
PA
1.3 mm
3.2 mm
Forma hexagonal
0,0878 € - 0,0878 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
19.1 mm
Forma hexagonal
0,0385 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
PA
1.6 mm
17.4 mm
Forma hexagonal
0,0393 € - 0,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
#4-40
PA
1.3 mm
30.1 mm
Forma hexagonal
  • de 6
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M6 8.0 mm PEEK

10359556

Rango de precios
9,9024 € - 9,408 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M8 15.0 mm PEEK

10359631

Rango de precios
14,4014 € - 13,6804 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M8 20.0 mm PEEK

10359648

Rango de precios
14,4653 € - 13,734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M5 8.0 mm PEEK

10359501

Rango de precios
9,2576 € - 8,7941 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M6 12.0 mm PEEK

10359570

Rango de precios
10,1393 € - 9,6325 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M8 25.0 mm PEEK

10359655

Rango de precios
14,5848 € - 13,8638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M4 8.0 mm PEEK

10359440

Rango de precios
8,3636 € - 7,9433 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M8 30.0 mm PEEK

10359662

Rango de precios
14,6486 € - 13,9173 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal M6 15.0 mm PEEK

10359587

Rango de precios
10,2691 € - 9,7623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Marrón
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-48 8.0 mm PA

10324004

Rango de precios
0,0361 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    #4-48
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-48 6.4 mm PA

10323991

Rango de precios
0,0355 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    6.4 mm
  • Medida de la rosca
    #4-48
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 34.9 mm PA

10323953

Rango de precios
0,0393 € - 0,0393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    34.9 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-40 19.1 mm PA

10324264

Rango de precios
0,0695 € - 0,0659 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    #6-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #8-32 0.312 in PA

10324349

Rango de precios
0,0669 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    7.9 mm
  • Medida de la rosca
    #8-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 31.8 mm PA

10324172

Rango de precios
0,0375 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    31.8 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 4.0 mm PA

10324035

Rango de precios
0,0376 € - 0,0376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 3.2 mm PA

10323762

Rango de precios
0,0347 € - 0,0347 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    3.2 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 19.1 mm PA

10323892

Rango de precios
0,0878 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #6-32 0.687 in PA

10324127

Rango de precios
0,0385 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    17.4 mm
  • Medida de la rosca
    #6-32
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste
Tornillo de ajuste Forma hexagonal #4-40 1.187 in PA

10323939

Rango de precios
0,0393 € - 0,0393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    #4-40
  • Color
    Natural
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de ajuste