El tornillo de fijación con cabeza hexagonal puede ajustarse o aflojarse usando una herramienta con cabeza hexagonal.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Tamaño de la llave hexagonal compatible | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0375 € - 0,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0354 € - 0,0354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,042 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0635 € - 0,0668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0361 € - 0,0361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0806 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0369 € - 0,0369 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,034 € - 0,034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0366 € - 0,0366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0375 € - 0,0375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0435 € - 0,0435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0595 € - 0,0626 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0429 € - 0,0429 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,034 € - 0,034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,054 € - 0,054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0342 € - 0,0342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0346 € - 0,0346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Forma hexagonal
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | 1000 En stock |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Forma hexagonal
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar