Menu Search

Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

En stock

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
228 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Compra
2,4926 € - 4,1509 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0
3.0
4.0
7.0
Acero negro
30.0
M3
1,648 € - 2,7398 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
100.0
M6
1,3802 € - 2,2969 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero negro
80.0
M6
2,2454 € - 3,7389 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
65.0
M5
3,708 € - 6,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
4.5
6.0
10.0
Acero negro
80.0
M5
22,4643 € - 37,4405 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
100.0
M16
16,2122 € - 27,0272 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
35.0
M16
16,4285 € - 27,3774 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
55.0
M16
18,8696 € - 31,4459 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
40.0
M16
16,2122 € - 27,0272 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
30.0
M16
9,2494 € - 15,4088 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
50.0
M12
8,3842 € - 13,9668 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
35.0
M12
10,6193 € - 17,6954 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
90.0
M6
4,4496 € - 7,416 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0
5.5
8.0
13.0
Acero inoxidable 303
65.0
M6
4,9337 € - 8,2194 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
45.0
M8
24,3904 € - 40,6541 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
80.0
M16
6,1079 € - 10,1867 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0
7.0
10.0
16.0
Acero inoxidable 303
100.0
M8
9,2494 € - 15,4088 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
11.0
16.0
24.0
Acero inoxidable 303
55.0
M12
17,0362 € - 28,3868 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
65.0
M16
24,5449 € - 40,9116 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
14.0
20.0
30.0
Acero inoxidable 303
140.0
M16
  • de 12
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 4.0 M3 30.0 7.0 Acero negro

20226190

Rango de precios
4,1509 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 100.0 11.0 Acero negro

20226374

Rango de precios
2,7398 € - 1,648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 80.0 11.0 Acero negro

20226350

Rango de precios
2,2969 € - 1,3802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 65.0 9.5 Acero negro

20226237

Rango de precios
3,7389 € - 2,2454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 6.0 M5 80.0 9.5 Acero negro

20226268

Rango de precios
6,18 € - 3,708 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 100.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229801

Rango de precios
37,4405 € - 22,4643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 35.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229696

Rango de precios
27,0272 € - 16,2122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 55.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229733

Rango de precios
27,3774 € - 16,4285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 40.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229702

Rango de precios
31,4459 € - 18,8696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 30.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229689

Rango de precios
27,0272 € - 16,2122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 50.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229597

Rango de precios
15,4088 € - 9,2494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 35.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229566

Rango de precios
13,9668 € - 8,3842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 90.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229313

Rango de precios
17,6954 € - 10,6193 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 8.0 M6 65.0 11.0 Acero inoxidable 303

20229276

Rango de precios
7,416 € - 4,4496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 45.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229382

Rango de precios
8,2194 € - 4,9337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 80.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229788

Rango de precios
40,6541 € - 24,3904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 10.0 M8 100.0 13.0 Acero inoxidable 303

20229450

Rango de precios
10,1867 € - 6,1079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 16.0 M12 55.0 18.0 Acero inoxidable 303

20229603

Rango de precios
15,4088 € - 9,2494 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 65.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229757

Rango de precios
28,3868 € - 17,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Tornillo de hombro Cabeza hexagonal 20.0 M16 140.0 22.0 Acero inoxidable 303

20229825

Rango de precios
40,9116 € - 24,5449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0