Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.
Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Material | l2 | A/F | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3999 € - 3,4299 € | 100 En stock |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.0
|
2.0
|
||
7,9413 € - 11,3403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
6.0
|
||
6,6126 € - 9,4348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
6.0
|
||
7,9413 € - 11,3403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
6.0
|
||
5,768 € - 8,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
5,5826 € - 7,9722 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
4.0
|
||
4,2127 € - 6,0049 € | 62 En stock |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
7,9413 € - 11,3403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
6.0
|
||
4,4805 € - 6,3963 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
3.0
|
||
4,7071 € - 6,7259 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
3,1415 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
2.5
|
||
4,4805 € - 6,3963 € | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Acero inoxidable 303
|
6.0
|
3.0
|
||
6,0873 € - 8,7035 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
6.0
|
||
4,532 € - 6,4684 € | 92 En stock |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
3,1415 € - 4,4908 € | 68 En stock |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
2.5
|
||
3,1415 € - 4,4908 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
5.0
|
2.5
|
||
5,768 € - 8,24 € | 90 En stock |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
6,7362 € - 9,6305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
4,4805 € - 6,3963 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
12.0
|
5.0
|
||
5,4487 € - 7,7868 € | 90 En stock |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
11.0
|
4.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar