Menu Search

Tornillo de hombro M5 6.5 4.0 Acero inoxidable 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Referencia de Essentra:

20756079

Número de pieza del fabricante:

20756079

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 1,294 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,29 €

1 x 1,294 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 6.5
l1 4.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Material Acero inoxidable 303

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros