Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0746 € - 0,0785 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0433 € - 0,0456 € | 10800 En stock |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0594 € - 1,1151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3364 € - 0,3541 € | 190 En stock |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3475 € - 0,3656 € | 4003 En stock |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10048603 | 0,1084 € - 0,114 € | 25343 En stock |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,0643 € - 0,0677 € | 9734 En stock |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1108 € | 2898 En stock |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,0887 € | 8640 En stock |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0373 € | 39185 En stock |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10048498 | 0,0363 € - 0,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,0959 € - 0,1009 € | 25533 En stock |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0955 € - 0,1004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0722 € | 440 En stock |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0418 € | 2780 En stock |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,424 € - 0,4461 € | 5532 En stock |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,1309 € | 767 En stock |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0373 € | 1007 En stock |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0747 € | 5242 En stock |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar