Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza con una forma de hueco Torx con una junta tórica incorporada, que se comprime, apretado entre la cabeza y el hueco, y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.
Los tornillos de sellado son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.
Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad. Nota: Nuestros tornillos de sellado están diseñados para usarse en aplicaciones donde se requiere sellado. Podrían confundirse con fijaciones estándar, pero estas no requieren sellado y con una junta tórica no conseguirá un sellado como el que consigue con los tornillos de sellado y podría dañar la anillla.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0173.TX
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 max | h1 max | Drive Torx | Tipo de impulso | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2482 € - 1,9146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Forma Torx
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 1,9675 € - 3,0148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Forma Torx
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,232 € - 3,4273 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 2,3166 € - 3,5754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Forma Torx
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 1,3963 € - 2,1368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Forma Torx
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 1,7665 € - 2,7291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Forma Torx
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 2,4012 € - 3,6812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 2,4435 € - 3,7552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 3,7341 € - 5,7439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Forma Torx
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 5,8074 € - 8,9173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Forma Torx
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 1,7983 € - 2,7609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Forma Torx
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 1,8512 € - 2,8455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Forma Torx
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 2,2531 € - 3,459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Forma Torx
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 3,8822 € - 5,966 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Forma Torx
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 4,263 € - 6,5584 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Forma Torx
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 1,2694 € - 1,9569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Forma Torx
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 2,708 € - 4,1678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Forma Torx
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 2,031 € - 3,1311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Forma Torx
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 2,9196 € - 4,4957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Forma Torx
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 4,8448 € - 7,4364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Forma Torx
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar