Menu Search

Tornillos de ventilación - Cabeza hexagonal

En producción

Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos de ventilación cuentan con una cabeza hexagonal. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • Esto permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire.
  • La función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
  • Son adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRP0091.A4

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
144 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 H1 Material A/F l1 d1 Compra
11,0622 € - 14,7599 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 304
24
60.0
M16
3,605 € - 4,8101 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 304
13.0
16.0
M8
7,9001 € - 10,5369 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 304
24
30.0
M16
8,4254 € - 11,2373 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 304
24
35.0
M16
8,961 € - 11,948 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 304
24
40.0
M16
7,3748 € - 9,8262 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 304
24
25.0
M16
4,7071 € - 6,2624 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
4.0
Acero inoxidable 316
10.0
30.0
M6
6,5714 € - 8,7756 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 316
19.0
25.0
M12
11,1343 € - 14,8423 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 316
24
45.0
M16
13,1634 € - 17,5409 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 316
24
60.0
M16
10,4648 € - 13,9462 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
10.0
Acero inoxidable 316
24
40.0
M16
5,5929 € - 7,4572 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3
3.5
Acero inoxidable 316
8.0
40.0
M5
5,8298 € - 7,7868 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 316
17.0
30.0
M10
3,399 € - 4,532 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 304
13.0
12.0
M8
8,0031 € - 10,6811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
7.5
Acero inoxidable 304
19.0
50.0
M12
5,253 € - 7,004 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 304
13.0
45.0
M8
7,0143 € - 9,3524 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
6.4
Acero inoxidable 304
17.0
55.0
M10
5,8092 € - 7,7456 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8
5.3
Acero inoxidable 304
13.0
55.0
M8
2,3793 € - 3,1621 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.0
Acero inoxidable 316
5.0
5.0
M3
2,8119 € - 3,7492 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0
2.8
Acero inoxidable 304
7.0
8.0
M4
  • de 8
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 60.0 Acero inoxidable 304

20237066

Rango de precios
14,7599 € - 11,0622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 16.0 Acero inoxidable 304

20227005

Rango de precios
4,8101 € - 3,605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 30.0 Acero inoxidable 304

20237011

Rango de precios
10,5369 € - 7,9001 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 35.0 Acero inoxidable 304

20237028

Rango de precios
11,2373 € - 8,4254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 40.0 Acero inoxidable 304

20237035

Rango de precios
11,948 € - 8,961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 25.0 Acero inoxidable 304

20237004

Rango de precios
9,8262 € - 7,3748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M6 30.0 Acero inoxidable 316

20237394

Rango de precios
6,2624 € - 4,7071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 25.0 Acero inoxidable 316

20237646

Rango de precios
8,7756 € - 6,5714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 45.0 Acero inoxidable 316

20237752

Rango de precios
14,8423 € - 11,1343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 60.0 Acero inoxidable 316

20237776

Rango de precios
17,5409 € - 13,1634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M16 40.0 Acero inoxidable 316

20237745

Rango de precios
13,9462 € - 10,4648 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M5 40.0 Acero inoxidable 316

20237325

Rango de precios
7,4572 € - 5,5929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 30.0 Acero inoxidable 316

20237561

Rango de precios
7,7868 € - 5,8298 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 12.0 Acero inoxidable 304

20236809

Rango de precios
4,532 € - 3,399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M12 50.0 Acero inoxidable 304

20236984

Rango de precios
10,6811 € - 8,0031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 45.0 Acero inoxidable 304

20236830

Rango de precios
7,004 € - 5,253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M10 55.0 Acero inoxidable 304

20236922

Rango de precios
9,3524 € - 7,0143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M8 55.0 Acero inoxidable 304

20236854

Rango de precios
7,7456 € - 5,8092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M3 5.0 Acero inoxidable 316

20237073

Rango de precios
3,1621 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Tornillo de ventilación Cabeza hexagonal M4 8.0 Acero inoxidable 304

20236663

Rango de precios
3,7492 € - 2,8119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0