Menu Search

Tornillos del panel cautivos - Cabeza de botón

En producción

Los tornillos cautivos son fijaciones diseñadas para mantenerse fijadas al componente, incluso cuando se aflojan por completo, ofreciendo comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad, ya que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán.

Esta gama de tornillos cautivos tiene cabeza de botón y forma Torx. Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente. Son una excelente opción de fijación para paneles con orificios sin rosca cuando se usan con nuestras arandelas cautivas con rosca. Se utilizan para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético, y puede encontrar un grupo de tornillos con un acabado ennegrecido y otros sin este acabado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria industrial, armarios, paneles y dispositivos médicos. Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583).
  • Diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0149.A2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Compra
3,66 € - 5,2256 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
3.70
Acero inoxidable 316 ennegrecido
25.0
M5
3.7
5.5
3,9033 € - 5,5747 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
4.70
Acero inoxidable 316 ennegrecido
40.0
M6
4.2
6.5
3,4273 € - 4,8977 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
3.70
Acero inoxidable 316
16.0
M5
3.7
5.5
2,6868 € - 3,8399 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
3.10
Acero inoxidable 303
25.0
M4
2.8
4.5
2,6551 € - 3,787 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.65
Acero inoxidable 303
40.0
M3
2.0
3.5
3,6918 € - 5,2679 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
4.70
Acero inoxidable 316
30.0
M6
4.2
6.5
2,6551 € - 3,787 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.50
Acero inoxidable 316
20.0
M2.5
1.7
2.8
2,5705 € - 3,6812 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.65
Acero inoxidable 303
30.0
M3
2.0
3.5
2,4964 € - 3,5754 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.65
Acero inoxidable 303
20.0
M3
2.0
3.5
2,2214 € - 3,1734 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.50
Acero inoxidable 303 ennegrecido
16.0
M2.5
1.7
2.8
2,1474 € - 3,0571 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
1.50
Acero inoxidable 303 ennegrecido
8.0
M2.5
1.7
2.8
2,8349 € - 4,0408 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
4.70
Acero inoxidable 303
20.0
M6
4.2
6.5
2,909 € - 4,1466 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
4.70
Acero inoxidable 303
50.0
M6
4.2
6.5
2,4541 € - 3,5014 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.65
Acero inoxidable 303
16.0
M3
2.0
3.5
3,0994 € - 4,4216 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7
1.65
Acero inoxidable 316
30.0
M3
2.0
3.5
3,5331 € - 5,0563 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
3.10
Acero inoxidable 316
60.0
M4
2.8
4.5
2,782 € - 3,9774 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
3.70
Acero inoxidable 303
20.0
M5
3.7
5.5
2,909 € - 4,1466 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
4.70
Acero inoxidable 303
80.0
M6
4.2
6.5
2,8349 € - 4,0408 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
3.70
Acero inoxidable 303
30.0
M5
3.7
5.5
3,385 € - 4,8342 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
3.10
Acero inoxidable 316
30.0
M4
2.8
4.5
  • de 7
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M5 25.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20189860

Rango de precios
5,2256 € - 3,66 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M6 40.0 Acero inoxidable 316 ennegrecido

20189952

Rango de precios
5,5747 € - 3,9033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M5 16.0 Acero inoxidable 316

20189143

Rango de precios
4,8977 € - 3,4273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M4 25.0 Acero inoxidable 303

20188733

Rango de precios
3,8399 € - 2,6868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M3 40.0 Acero inoxidable 303

20188696

Rango de precios
3,787 € - 2,6551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M6 30.0 Acero inoxidable 316

20189242

Rango de precios
5,2679 € - 3,6918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M2.5 20.0 Acero inoxidable 316

20188986

Rango de precios
3,787 € - 2,6551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M3 30.0 Acero inoxidable 303

20188689

Rango de precios
3,6812 € - 2,5705 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M3 20.0 Acero inoxidable 303

20188665

Rango de precios
3,5754 € - 2,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M2.5 16.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20189327

Rango de precios
3,1734 € - 2,2214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M2.5 8.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

20189297

Rango de precios
3,0571 € - 2,1474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M6 20.0 Acero inoxidable 303

20188870

Rango de precios
4,0408 € - 2,8349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M6 50.0 Acero inoxidable 303

20188917

Rango de precios
4,1466 € - 2,909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M3 16.0 Acero inoxidable 303

20188658

Rango de precios
3,5014 € - 2,4541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M3 30.0 Acero inoxidable 316

20189037

Rango de precios
4,4216 € - 3,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M4 60.0 Acero inoxidable 316

20189129

Rango de precios
5,0563 € - 3,5331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M5 20.0 Acero inoxidable 303

20188801

Rango de precios
3,9774 € - 2,782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M6 80.0 Acero inoxidable 303

20188931

Rango de precios
4,1466 € - 2,909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M5 30.0 Acero inoxidable 303

20188825

Rango de precios
4,0408 € - 2,8349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Tornillo del panel cautivo Cabeza de botón M4 30.0 Acero inoxidable 316

20189099

Rango de precios
4,8342 € - 3,385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5