Menu Search

Tornillos para encuadernar - Metal

En stock

Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..

Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.

  • Ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste.
  • Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano.
  • Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de cabezal Material Diámetro de la cabeza Longitud del vástago Tipo de impulso Tipo de tornillo Compra
0,3637 € - 0,3831 € 3100 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
95.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,268 € - 0,282 € 950 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
50.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,3379 € - 0,3562 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
85.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,2852 € - 0,3003 € 2208 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
60.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,3207 € - 0,3379 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
80.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,2055 € - 0,2163 € 3964 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
35.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1964 € - 0,2066 € 3575 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
35.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1248 € - 0,1313 € 8651 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
10.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,3379 € - 0,3562 € 1798 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
85.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1474 € - 0,1555 € 5337 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
25.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1689 € - 0,1781 € 3535 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
25.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,3035 € - 0,3197 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
75.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,3487 € - 0,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
90.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,2136 € - 0,2249 € 2248 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
40.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,3207 € - 0,3379 € 4478 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
80.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1291 € - 0,1361 € 2222 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
20.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,2948 € - 0,311 € 5236 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
70.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1079 € - 0,1136 € 2374 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
10.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,268 € - 0,282 € 448 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
50.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
0,1474 € - 0,1555 € 7548 En stock
Cabeza redonda
Acero
9.5 mm
25.0 mm
Forma plana
Tornillo para encuadernar - Hembra
  • de 3
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279717

Rango de precios
0,3831 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    95.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279625

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279885

Rango de precios
0,3562 € - 0,3379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    85.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279847

Rango de precios
0,3003 € - 0,2852 €

Niveles de existencias
2208 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279878

Rango de precios
0,3379 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    80.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279977

Rango de precios
0,2163 € - 0,2055 €

Niveles de existencias
3964 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    35.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279793

Rango de precios
0,2066 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
3575 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    35.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279922

Rango de precios
0,1313 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
8651 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279694

Rango de precios
0,3562 € - 0,3379 €

Niveles de existencias
1798 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    85.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279779

Rango de precios
0,1555 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
5337 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279953

Rango de precios
0,1781 € - 0,1689 €

Niveles de existencias
3535 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279861

Rango de precios
0,3197 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    75.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279892

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    90.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279601

Rango de precios
0,2249 € - 0,2136 €

Niveles de existencias
2248 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279687

Rango de precios
0,3379 € - 0,3207 €

Niveles de existencias
4478 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    80.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279762

Rango de precios
0,1361 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
2222 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279663

Rango de precios
0,311 € - 0,2948 €

Niveles de existencias
5236 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    70.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279748

Rango de precios
0,1136 € - 0,1079 €

Niveles de existencias
2374 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279823

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda
Tornillo de unión hembra 9.5 mm Acero

10279571

Rango de precios
0,1555 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
7548 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud del vástago
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.9 mm
  • Tipo de tornillo
    Tornillo para encuadernar - Hembra
  • Tipo de cabezal
    Cabeza redonda