Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los postes de encuadernación de libros están hechos de metal, lo que ofrece una resistencia superior, durabilidad y una excelente resistencia al desgaste. Este grupo incluye el poste roscado macho y el lado del receptáculo hembra; ambas partes se unen para sujetar los papeles o materiales encuadernados (cada parte se vende por separado). A diferencia de su contraparte macho, los tornillos hembra de los libros no tienen un accionamiento en su cabeza..
Une varias hojas al atornillarlas a una pieza de acoplamiento con la mano o con un destornillador plano. Se utiliza para conjuntos de fijación de paneles, como tarjetas de muestras, cartas de color, catálogos, libros de muestras y muchos otros.
 Material: Acero Color: Galvanizado, Negro, Chapado en níquel Código De La Serie: 
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de cabezal | Material | Diámetro de la cabeza | Longitud del vástago | Tipo de impulso | Tipo de tornillo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10280096 | 0,0799 € - 0,0841 € | 6600 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Forma ranurada
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Macho
 
 | 
|
| 0,0801 € - 0,0844 € | 9275 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Forma ranurada
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Macho
 
 | 
||
| 0,0714 € - 0,0752 € | 4041 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Forma ranurada
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Macho
 
 | 
||
| 0,0608 € - 0,064 € | 2622 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Forma ranurada
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Macho
 
 | 
||
| 0,0799 € - 0,0841 € | 35625 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Forma ranurada
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Macho
 
 | 
||
| 0,0714 € - 0,0751 € | 2939 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Forma ranurada
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Macho
 
 | 
||
| 0,3035 € - 0,3197 € | 4600 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,3487 € - 0,3681 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
3.543 in
 
90.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,2136 € - 0,2249 € | 2248 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,2776 € - 0,2916 € | 3590 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,1964 € - 0,2066 € | 872 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,268 € - 0,282 € | 448 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,1291 € - 0,1361 € | 2222 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,1079 € - 0,1136 € | 10753 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,3637 € - 0,3831 € | 3100 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
3.74 in
 
95.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,134 € - 0,141 € | 2100 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,1474 € - 0,1555 € | 7548 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,1158 € - 0,1219 € | 3390 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,3207 € - 0,3379 € | 4478 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
| 0,2948 € - 0,311 € | 5236 En stock | 
 
Cabeza redonda
 
 | 
 
Acero
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Forma plana
 
 | 
 
Tornillo para encuadernar - Hembra
 
 | 
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar