Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7434 € - 3,9416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
4,4368 € - 4,6691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,1925 € - 3,3602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,7434 € - 3,9416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
9,5903 € - 10,096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,0008 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
13,2282 € - 13,9173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
13,2282 € - 13,9173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
34,1743 € - 35,9717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
22,5384 € - 23,7229 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,7434 € - 3,9416 € | 25 En stock |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
18,8572 € - 19,8481 € | 48 En stock |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,3709 € - 3,5497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,244 € - 3,4142 € | 25 En stock |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
17,2319 € - 18,1362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
7,6209 € - 8,0185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
5,8767 € - 6,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
12,7658 € - 13,4435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,244 € - 3,4142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar