Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medidas de la estrella | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1925 € - 3,3602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,0008 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,8201 € - 2,9686 € | 139 En stock |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
26,4885 € - 27,8779 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,4476 € - 2,5768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,6413 € - 2,7791 € | 200 En stock |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,8201 € - 2,9684 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,001 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
7,0658 € - 15,6148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,3709 € - 3,5497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
8,5356 € - 8,9877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,1923 € - 3,3602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
4,2946 € - 4,5208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,3709 € - 3,5497 € | 41 En stock |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
2,8201 € - 2,9686 € | 50 En stock |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,001 € - 3,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
4,8068 € - 5,061 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
3,0372 € - 3,1987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
5,2698 € - 5,5475 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
4,6539 € - 4,8995 € | 23 En stock |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Forma de estrella
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar