Menu Search

Tornillos para máquinas - De cabeza baja

En stock

Estos tornillos de máquina están diseñados con una altura de cabeza baja con fines estéticos y para ahorrar espacio. La cabeza de perfil bajo los convierte en una opción ideal para aplicaciones con poco margen de altura. Nuestra oferta incluye opciones de cabeza baja y cabeza baja especial.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medidas de la estrella Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
8,0958 € - 17,8808 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX25
M5
16.0 mm
Forma de estrella
7,0658 € - 15,6148 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX15
M5
10.0 mm
Forma de estrella
5,0762 € - 5,3428 € 50 En stock
TX8
M3
10.0 mm
Forma de estrella
3,244 € - 3,4142 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M4
6.0 mm
Forma de estrella
12,7658 € - 13,4435 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
12.0 mm
Forma de estrella
17,2319 € - 18,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
20.0 mm
Forma de estrella
7,1791 € - 15,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M4
16.0 mm
Forma de estrella
4,4236 € - 4,6564 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
8.0 mm
Forma de estrella
5,7474 € - 12,6999 € 23 En stock
TX10
M4
10.0 mm
Forma de estrella
5,7474 € - 12,6999 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
12.0 mm
Forma de estrella
5,8767 € - 6,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX25
M5
10.0 mm
Forma de estrella
2,6413 € - 2,7791 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M3
16.0 mm
Forma de estrella
3,539 € - 3,724 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX8
M3
6.0 mm
Forma de estrella
11,0539 € - 11,6348 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
10.0 mm
Forma de estrella
13,9276 € - 14,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M6
12.0 mm
Forma de estrella
2,2688 € - 2,3896 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M3
8.0 mm
Forma de estrella
12,7658 € - 13,4435 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX30
M6
16.0 mm
Forma de estrella
4,0511 € - 4,2646 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX10
M3
12.0 mm
Forma de estrella
4,2946 € - 4,5208 € Solicite el plazo de entrega aquí
TX20
M4
25.0 mm
Forma de estrella
8,8374 € - 19,5288 € 65 En stock
TX15
M5
12.0 mm
Forma de estrella
  • de 7
Tornillo Forma de estrella M5 16.0 mm PPS Marrón claro

10344323

Rango de precios
17,8808 € - 8,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M5 10.0 mm PPS Marrón claro

10344583

Rango de precios
15,6148 € - 7,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 10.0 mm PPS Marrón claro

10344477

Rango de precios
5,3428 € - 5,0762 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 6.0 mm PPS Marrón claro

10344224

Rango de precios
3,4142 € - 3,244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
  • Tipo de impulso
    Forma de estrella
Tornillo Forma de estrella M6 12.0 mm PPS Marrón claro

10344378

Rango de precios
13,4435 € - 12,7658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M6 20.0 mm PPS Marrón claro

10344668

Rango de precios
18,1362 € - 17,2319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 16.0 mm PPS Marrón claro

10344552

Rango de precios
15,862 € - 7,1791 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 8.0 mm PPS Marrón claro

10344460

Rango de precios
4,6564 € - 4,4236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 10.0 mm PPS Marrón claro

10344538

Rango de precios
12,6999 € - 5,7474 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 12.0 mm PPS Marrón claro

10344484

Rango de precios
12,6999 € - 5,7474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M5 10.0 mm PPS Marrón claro

10344309

Rango de precios
6,1783 € - 5,8767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 16.0 mm Reny Negro

10345290

Rango de precios
2,7791 € - 2,6413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M3 6.0 mm PPS Marrón claro

10344453

Rango de precios
3,724 € - 3,539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M6 10.0 mm PPS Marrón claro

10344637

Rango de precios
11,6348 € - 11,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M6 12.0 mm PPS Marrón claro

10344644

Rango de precios
14,6599 € - 13,9276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 8.0 mm Reny Negro

10345269

Rango de precios
2,3896 € - 2,2688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
Tornillo Forma de estrella M6 16.0 mm PPS Marrón claro

10344385

Rango de precios
13,4435 € - 12,7658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M3 12.0 mm PPS Marrón claro

10344194

Rango de precios
4,2646 € - 4,0511 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS
Tornillo Forma de estrella M4 25.0 mm Reny Negro

10345375

Rango de precios
4,5208 € - 4,2946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Reny
  • Tipo de impulso
    Forma de estrella
Tornillo Forma de estrella M5 12.0 mm PPS Marrón claro

10344590

Rango de precios
19,5288 € - 8,8374 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Color
    Marrón claro
  • Material
    PPS