Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0596 € - 0,0736 € 1000 En stock
M5
6.0 mm
Forma cruzada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0391 € - 0,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
35.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
6.0 mm
Forma ranurada
0,037 € - 0,0457 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
Forma cruzada
0,0377 € - 0,0465 € 1000 En stock
M4
25.0 mm
Forma cruzada
0,0423 € - 0,0522 € 1000 En stock
M5
8.0 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0706 € - 0,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0361 € - 0,0446 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
16.0 mm
Forma ranurada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
25.0 mm
Forma cruzada
0,10 € - 0,1235 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
60.0 mm
Forma cruzada
0,0366 € - 0,0451 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Forma ranurada
0,0382 € - 0,0472 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
35.0 mm
Forma ranurada
0,0384 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
42.0 mm
Forma ranurada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
12.0 mm
Forma ranurada
0,0333 € - 0,0411 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
6.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0 mm
Forma ranurada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10297360

Rango de precios
0,0736 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10296769

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 35.0 mm Nylon Natural

10296295

Rango de precios
0,0482 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 6.0 mm Nylon Natural

10296219

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 12.0 mm Nylon Natural

10296851

Rango de precios
0,0457 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Nylon Natural

10296882

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10297377

Rango de precios
0,0522 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10294949

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 25.0 mm Nylon Natural

10296288

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 16.0 mm Nylon Natural

10296264

Rango de precios
0,0446 € - 0,0361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M10 25.0 mm Nylon Natural

10299067

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 60.0 mm Nylon Natural

10298077

Rango de precios
0,1235 € - 0,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

10296721

Rango de precios
0,0451 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 20.0 mm Nylon Natural

10296271

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10294895

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 35.0 mm Nylon Natural

10295731

Rango de precios
0,0472 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 42.0 mm Nylon Natural

10295748

Rango de precios
0,0474 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 12.0 mm Nylon Natural

10296257

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 6.0 mm Nylon Natural

10294284

Rango de precios
0,0411 € - 0,0333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 20.0 mm Nylon Natural

10295700

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural