Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0364 € - 0,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
3.0 mm
Forma cruzada
0,037 € - 0,0457 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
Forma cruzada
0,0423 € - 0,0522 € 1000 En stock
M5
8.0 mm
Forma cruzada
0,0665 € - 0,0821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.0 mm
Forma cruzada
0,0391 € - 0,0482 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
35.0 mm
Forma ranurada
0,0372 € - 0,0459 € 2600 En stock
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,0351 € - 0,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
25.0 mm
Forma ranurada
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Forma ranurada
0,0977 € - 0,1206 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
45.0 mm
Forma cruzada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma cruzada
0,0375 € - 0,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0662 € - 0,0817 € 499 En stock
M6
16.0 mm
Forma cruzada
0,0377 € - 0,0465 € 1000 En stock
M4
25.0 mm
Forma cruzada
0,0446 € - 0,0551 € 2000 En stock
M5
15.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
20.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 900 En stock
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,1938 € - 0,2392 € 1000 En stock
M8
25.0 mm
Forma cruzada
0,0499 € - 0,0616 € 11986 En stock
M4
30.0 mm
Forma cruzada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
16.0 mm
Forma cruzada
0,0407 € - 0,0503 € 4000 En stock
M5
12.0 mm
Forma cruzada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M4 3.0 mm Nylon Natural

10296813

Rango de precios
0,045 € - 0,0364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 12.0 mm Nylon Natural

10296851

Rango de precios
0,0457 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm Nylon Natural

10297377

Rango de precios
0,0522 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 12.0 mm Nylon Natural

10297971

Rango de precios
0,0821 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 35.0 mm Nylon Natural

10296295

Rango de precios
0,0482 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 16.0 mm Nylon Natural

10296752

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 25.0 mm Nylon Natural

10294345

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 4.0 mm Nylon Natural

10294260

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 45.0 mm Nylon Natural

10298053

Rango de precios
0,1206 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 20.0 mm Nylon Natural

10296875

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M4 20.0 mm Nylon Natural

10296769

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M6 16.0 mm Nylon Natural

10297988

Rango de precios
0,0817 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm Nylon Natural

10296882

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 15.0 mm Nylon Natural

10297407

Rango de precios
0,0551 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 20.0 mm Nylon Natural

10294956

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 16.0 mm Nylon Natural

10295694

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M8 25.0 mm Nylon Natural

10298626

Rango de precios
0,2392 € - 0,1938 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 30.0 mm Nylon Natural

10296899

Rango de precios
0,0616 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
11986 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 16.0 mm Nylon Natural

10296868

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 12.0 mm Nylon Natural

10297391

Rango de precios
0,0503 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural