Menu Search

Tornillos para máquinas - Fillister

En stock

Similares a los tornillos de cabeza plana o cabeza redonda aplanada, pero con una parte superior convexa.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
194 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0355 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
10.0 mm
Forma cruzada
0,0331 € - 0,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Forma cruzada
0,0384 € - 0,0474 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
42.0 mm
Forma cruzada
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
20.0 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
Forma cruzada
0,0532 € - 0,0657 € 448 En stock
M4
35.0 mm
Forma cruzada
0,0536 € - 0,0662 € 500 En stock
M4
40.0 mm
Forma cruzada
0,0413 € - 0,051 € 2500 En stock
M5
20.0 mm
Forma cruzada
0,0367 € - 0,0453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
10.0 mm
Forma cruzada
0,0562 € - 0,0694 € 4000 En stock
M5
25.0 mm
Forma cruzada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
12.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
16.0 mm
Forma ranurada
0,0339 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
20.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € 5000 En stock
M2
16.0 mm
Forma ranurada
0,0596 € - 0,0736 € 1000 En stock
M5
6.0 mm
Forma cruzada
0,0348 € - 0,0429 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
6.0 mm
Forma ranurada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
5.0 mm
Forma ranurada
0,0706 € - 0,0742 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5
25.0 mm
Forma ranurada
0,0342 € - 0,0422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
Forma ranurada
  • de 10
Tornillo Forma cruzada M3.5 10.0 mm Nylon Natural

10296356

Rango de precios
0,0438 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M2.5 5.0 mm Nylon Natural

10294987

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 42.0 mm Nylon Natural

10295861

Rango de precios
0,0474 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    42.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3.5 20.0 mm Nylon Natural

10296387

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Nylon Natural

10295793

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 35.0 mm Nylon Natural

10296905

Rango de precios
0,0657 € - 0,0532 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 40.0 mm Nylon Natural

10296912

Rango de precios
0,0662 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 20.0 mm Nylon Natural

10297421

Rango de precios
0,051 € - 0,0413 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Nylon Natural

10296844

Rango de precios
0,0453 € - 0,0367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 25.0 mm Nylon Natural

10297438

Rango de precios
0,0694 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 12.0 mm Nylon Natural

10294932

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2.5 16.0 mm Nylon Natural

10294949

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 10.0 mm Nylon Natural

10295670

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 20.0 mm Nylon Natural

10294338

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M2 16.0 mm Nylon Natural

10294321

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    3.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Color
    Natural
Tornillo Forma cruzada M5 6.0 mm Nylon Natural

10297360

Rango de precios
0,0736 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.8 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 6.0 mm Nylon Natural

10296219

Rango de precios
0,0429 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 5.0 mm Nylon Natural

10296202

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3.5 25.0 mm Nylon Natural

10296288

Rango de precios
0,0742 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5
  • Color
    Natural
Tornillo Forma ranurada M3 12.0 mm Nylon Natural

10295687

Rango de precios
0,0422 € - 0,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural