Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | 2992 En stock |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1907 € - 0,2354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0382 € - 0,0472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0377 € - 0,0465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | 2500 En stock |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,2027 € - 0,2503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | 488 En stock |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 301 En stock |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,041 € - 0,0506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | 3000 En stock |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Forma cruzada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Forma cruzada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar