Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0637 € - 0,0786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 3000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2027 € - 0,2503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 1000 En stock |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0638 € - 0,0788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,191 € - 0,2358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,033 € - 0,0407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0363 € - 0,0449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,2068 € - 0,2553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0377 € - 0,0465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,093 € - 0,1149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Forma ranurada
|
||
| 0,0547 € - 0,0676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar